Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Maty grzejne, DEVIflex 75T, 75 W/m², 8.60 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F1440

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 11.4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieSynthetic nail - 40 pc in box
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]11.40 m
Długość przewodu zasilającego [m]6.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EU RoHS complianceYes
Grubość [mm]7.90 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaXLPE
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionDEVIflex 75T 8,6m� 230V 625W
Cecha
Wartość
Moc maty [W/m²]75 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]8.60 m²
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]84.4000 Ohm
Średnica kabla [mm]6.9 mm
Szerokość maty [m]0.8 m
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVIflex 75T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]625 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]400 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.28 Kilogram
Masa netto5.165 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość33.075 Liter
EAN/UPC5703466252772