Maty grzejne, DEVIflex 75T, 75 W/m², 6.50 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230
140F1439
Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 8.7
140F1439
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Aplikacja | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [m] | 8.70 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 6.0 m |
| Ekran kabla | Folia aluminiowa100% |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grubość [mm] | 7.90 mm |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | XLPE |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
| Material Description | DEVIflex 75T 6,5m� 230V 475W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moc maty [W/m²] | 75 W/m² |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obszar pokrycia [m²] | 6.50 m² |
| Powłoka zewnętrzna | PVC |
| Product line | 21 |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.5 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 111.5000 Ohm |
| Średnica kabla [mm] | 6.9 mm |
| Szerokość maty [m] | 0.8 m |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
| Typ kabla | Dwużyłowy |
| Typ produktu | DEVIflex 75T |
| Typ przewodu zasilającego | DTCL |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 475 W |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | >1500 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 400 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.291 Kilogram |
| Masa netto | 4.176 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 24.3 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252765 |