Danfoss logo
DTIK_mat_L

Maty grzejne, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 400

83900171

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaAsphalt ice and snow melting
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]16.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]10.0 m
Ekran aluminiowy zprzewodnikiem miedzianym [mm²]1
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość opakowania [mm]750 mm
Grubość [mm]7.00 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionDEVIasphalt™ 300T 3625W 400V 0.75x16m
Moc maty [W/m²]300 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC400 V
Obszar pokrycia [m²]12.00 m²
Odporność na promieniowanie UVTak
Cecha
Wartość
Ograniczona palnośćTak
OpisDEVIasphalt™ 300T 3625W 400V, 0,75 x 16m
Powłoka zewnętrznaXPLO
Product line21
Produkt, opisDEVIasphalt™ 300T
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]2.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]44.2000 Ohm
Średnica kabla [mm]7.0 mm
Szerokość maty [m]0.8 m
Szerokość opakowania [mm]200 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]85 °C
Temperatura krótkotrwała [°C] [Max.]240 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVIasphalt™ 300T
Typ przewodu zasilającegoDTWK
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]3620 W
WypełniaczXPLE
Wysokość opakowania [mm]200 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>300 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.44 Kilogram
Masa netto10.336 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość30 Liter
EAN/UPC5703466192771