Maty grzejne, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 1.70 m², Napięcie zasilania [V] AC: 400
140F0601
Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 3.4
140F0601
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | No |
| Aplikacja | Asphalt ice and snow melting |
| Bezołowiowy | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [m] | 3.40 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 30.0 m |
| Ekran aluminiowy zprzewodnikiem miedzianym [mm²] | 1 |
| Ekran kabla | Folia aluminiowa100% |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
| Głębokość opakowania [mm] | 500 mm |
| Grubość [mm] | 7.00 mm |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
| Material Description | DEVIasphalt 300T 1,7m² 0,5x3,4m 400V 30m |
| Moc maty [W/m²] | 300 W/m² |
| Napięcie zasilania [V] AC | 400 V |
| Obszar pokrycia [m²] | 1.70 m² |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Ograniczona palność | Tak |
| Opis | DEVIasphalt™ 300T 525W 400V 0,5x3,4m SPECIAL |
| Powłoka zewnętrzna | XPLO |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | DEVIasphalt™ 300T |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 2.5 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 306.2000 Ohm |
| Średnica kabla [mm] | 7.0 mm |
| Szerokość maty [m] | 0.5 m |
| Szerokość opakowania [mm] | 120 mm |
| Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura krótkotrwała [°C] [Max.] | 240 °C |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
| Typ kabla | Dwużyłowy |
| Typ produktu | DEVIasphalt™ 300T |
| Typ przewodu zasilającego | DTWK |
| UL mark | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 520 W |
| Wypełniacz | XPLE |
| Wysokość opakowania [mm] | 120 mm |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | >1500 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | >300 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6.5 Kilogram |
| Masa netto | 6.344 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 7.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466229057 |