Termostaty, Veria T45
189B4060
Cyfrowy termostat Veria Control T45
189B4060
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP elementu | 30 |
| Kolor | Biały RAL 9010 |
| Label product | Yes |
| Material Description | Veria Control T45 |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obciążenie impedancyjne | 13 A |
| Opis | Cyfrowy termostat Veria Control T45 |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 2.00 W |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ czujnika | NTC |
| Typ produktu | Veria T45 |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weight per battery | 1 g |
| Wysokość [mm] | 86 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.384 Kilogram |
| Masa netto | 0.38 Kilogram |
| Objętość | 1.131 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |