Termostaty, Veria B45, Typ czujnika: NTC
189B4050
Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
189B4050
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Floor heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP elementu | 31 |
| Material Description | Veria Control B45 thermostat |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 15 A |
| Opis | Termostat Veria Control B45 |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.25 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Szerokość [mm] | 85.00 mm |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ czujnika | NTC |
| Typ produktu | Veria B45 |
| Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Tak |
| Wysokość [mm] | 85 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.232 Kilogram |
| Masa netto | 0.23 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466190401 |