Typ czujnika: Czujnik wilgoci
088L9000
Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
088L9000
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Roof frost protection |
| CE mark | No |
| Certyfikaty, aprobaty | c CSA us |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Firma certyfikacyjna | C CSA US |
| Głębokość [cale] | 2.84 in |
| Głębokość [mm] | 72 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Kolor | Biały |
| Material Description | RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 120 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 10.2 A@120V (1225W) |
| Opis | Sterownik przeciwoblodzeniowy do dachów irynien RX1200 |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | RX thermostat |
| Szerokość [cale] | 4.60 in |
| Szerokość [mm] | 116.00 mm |
| Typ czujnika | Czujnik wilgoci |
| Typ produktu | RX controller |
| Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wysokość [cale] | 1.73 in |
| Wysokość [mm] | 44 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.567 Kilogram |
| Masa netto | 0.567 Kilogram |
| Objętość | 0.002 Cubic meter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241271 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |