Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

Termostat DS8

088L3045

Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaRoof frost protection
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyc CSA us
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Firma certyfikacyjnaC CSA US
Głębokość [cale]2.75 in
Głębokość [mm]70 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Klasa IP elementuNEMA 3R
KolorBiały
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]120 V
Obciążenie rezystancyjne maks [A]30 A@277V
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°F]-40 °F
Cecha
Wartość
OpisTermostat do systemów przeciwoblodzeniowych DS-8C
Product line21
Produkt, opisTermostat DS8
Przekaźnikjednobiegunowy
REACH Candidate List substancesNo
Szerokość [cale]6.50 in
Szerokość [mm]165.00 mm
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]185 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]-40 °F
Typ czujnikaOutdoor
Typ produktuRX controller
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [cale]4.75 in
Wysokość [mm]121 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Nie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.333 Kilogram
Masa netto1.32 Kilogram
Objętość5.234 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm