Danfoss logo
Line Voltage Therm Weatherproof Encl

Termostat PX, PX Controls, Typ czujnika: NTC

088L3422

Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaRoof frost protection
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyc CSA us
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Firma certyfikacyjnaC CSA US
Głębokość [cale]2.50 in
Głębokość [mm]64 mm
Grupa produktówTermostaty
Histereza (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu44
KolorBiały
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]120 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]25 A@120-240V
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Cecha
Wartość
OpisTermostat wwodoszczelnej obudowie
Product line21
Produkt, opisPX Controls
Przekaźnikjednobiegunowy
Szerokość [cale]3.10 in
Szerokość [mm]78.00 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]85 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]185 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]-40 °F
Typ czujnikaNTC
Typ produktuTermostat PX
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [cale]6.38 in
Wysokość [mm]162 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Nie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.34 Kilogram
Masa netto0.34 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer