Danfoss logo
PX thermostats_088L3041_small

Termostat DS8

088L3042

Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaRoof frost protection
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówTermostaty
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Obciążenie rezystancyjne maks [A]30 A@277V
Cecha
Wartość
OpisSterownik czujnika deszczu/śniegu DS-824
Product line21
Produkt, opisTermostat DS8
Typ czujnikaOutdoor
Typ produktuPX controller
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
Wyświetlacz (Tak/Nie)Nie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.242 Kilogram
Masa netto0.24 Kilogram
Objętość5.244 Cubic decimeter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm