Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Termostaty, Termostat programowany LX, Typ czujnika: Podłoga

088L5140

Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość [cale]0.80 in
Głębokość [mm]20 mm
Grupa produktówTermostaty
KolorBiały
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]120 V
Cecha
Wartość
Obciążenie rezystancyjne maks [A]15 A
OpisTermostat Wi-Fi LX205T
Product line21
Produkt, opisTermostat programowany LX
Szerokość [cale]3.20 in
Szerokość [mm]82.00 mm
Typ czujnikaPodłoga
Typ produktuTermostat LX/TX
Typ wyświetlaczaEkran dotykowy
UL markNo
Wysokość [cale]5.10 in
Wysokość [mm]130 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.242 Kilogram
Masa netto0.24 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466240588