Danfoss logo
LX205T Touch Thermostat

Termostaty, Termostat programowany LX, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

088L5136

41 °F, 104 °F, Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość [cale]0.80 in
Głębokość [mm]20 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Klasa IP elementu21
KolorBiały
Material DescriptionLX205T Touch Thermostat
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]120 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]15 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Ogranicznik temperatury [°F] [Max.]104 °F
Ogranicznik temperatury [°F] [Min.]41 °F
OpisTermostat dotykowy LX205T
Product line21
Cecha
Wartość
Produkt, opisTermostat programowany LX
Przekaźnikjednobiegunowy
Szerokość [cale]3.20 in
Szerokość [mm]82.00 mm
Temperatura – podłoga [°F] [Max.]104 °F
Temperatura – podłoga [°F] [Min.]41 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.]104 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.]32 °F
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuTermostat LX/TX
Typ regulacjiPWM
Typ wyświetlaczaEkran dotykowy
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [cale]5.10 in
Wysokość [mm]130 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.242 Kilogram
Masa netto0.24 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466238714