Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Termostaty, Rozszerzenie obciążenia LX, Typ czujnika: Podłoga

088L5135

Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość [cale]1.00 in
Głębokość [mm]25 mm
Grupa produktówTermostaty
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu40
KolorBiały
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 szt.
Cecha
Wartość
Obciążenie impedancyjne15 A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]15 A
OpisRozszerzenie obciążenia LX
Product line21
Produkt, opisRozszerzenie obciążenia LX
Szerokość [cale]3.00 in
Szerokość [mm]75.00 mm
Typ czujnikaPodłoga
Typ produktuTermostat LX/TX
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Wysokość [cale]4.80 in
Wysokość [mm]123 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.242 Kilogram
Masa netto0.24 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466199329