Termostaty, Termostat programowany LX, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga
088L5130
145 °F, 145 °F, Typ wyświetlacza: LCD
088L5130
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Floor heating |
| CE mark | No |
| Certyfikaty, aprobaty | c CSA us |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Firma certyfikacyjna | C CSA US |
| Głębokość [cale] | 1.00 in |
| Głębokość [mm] | 25 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Histereza (+/-) | 0.20 |
| Klasa IP elementu | 21 |
| Kolor | Biały |
| Material Description | LX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 120 V |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 15 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°F] | 41 °F |
| Ogranicznik temperatury [°F] [Max.] | 145 °F |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ogranicznik temperatury [°F] [Min.] | 145 °F |
| Opis | Termostat programowany LX |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | Termostat programowany LX |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Szerokość [cale] | 3.00 in |
| Szerokość [mm] | 75.00 mm |
| Temperatura – podłoga [°F] [Max.] | 145 °F |
| Temperatura – podłoga [°F] [Min.] | 145 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 136 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | 136 °F |
| Typ czujnika | Pomieszczenie + podłoga |
| Typ produktu | Termostat LX/TX |
| Typ regulacji | PWM |
| Typ wskaźnika | LED |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| UL mark | No |
| Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C] | 12 @ 25 |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wysokość [cale] | 4.80 in |
| Wysokość [mm] | 123 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.242 Kilogram |
| Masa netto | 0.24 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466199305 |