Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaGround ice and snow melting
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówTermostaty
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Obciążenie impedancyjnemax 40A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]40 A
Cecha
Wartość
OpisStycznik magnetyczny – 40A, 208-240V
Product line21
Produkt, opisGX thermostat
Typ czujnikaOutdoor
Typ produktuGX controller
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Wyświetlacz (Tak/Nie)Nie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1 Kilogram
Masa netto1 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466149478