GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A
088L3450
Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
088L3450
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ground ice and snow melting |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 120V |
| Number of contactors [pcs] | 1 szt. |
| Obciążenie impedancyjne | max 120 A |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 120 A |
| Opis | Stycznik magnetyczny – 40A, 120V |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | GX thermostat |
| Typ czujnika | Outdoor |
| Typ produktu | GX controller |
| Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1 Kilogram |
| Masa netto | 1 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149461 |
| Proposition 65 | Cancer |