Danfoss logo
Contactor-Panel-with-Timer-and-GFEP

Typ czujnika: Zegar

088L3438

Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaGround ice and snow melting
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość [cale]5.00 in
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementuNEMA 1
Material Description100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS
Napięcie zasilania [V] AC120 V
Cecha
Wartość
Number of contactors [pcs]2 szt.
Obciążenie rezystancyjne maks [A]100 A
Opis100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS
Product line21
Produkt, opisGX thermostat
Szerokość [cale]10.00 in
Typ czujnikaZegar
Typ produktuGX controller
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Wysokość [cale]12.00 in
Wyświetlacz (Tak/Nie)Nie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.43 Kilogram
Masa netto10.43 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.983 Liter
EAN/UPC5715162422335