Typ czujnika: Zegar
088L3437
Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
088L3437
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ground ice and snow melting |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Głębokość [cale] | 5.00 in |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP elementu | NEMA 1 |
| Material Description | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Napięcie zasilania [V] AC | 120 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Number of contactors [pcs] | 4 szt. |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 200 A |
| Opis | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | GX thermostat |
| Szerokość [cale] | 10.00 in |
| Typ czujnika | Zegar |
| Typ produktu | GX controller |
| Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wysokość [cale] | 12.00 in |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.07 Kilogram |
| Masa netto | 9.07 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.983 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422373 |