Typ czujnika: Grunt
088L3415
Typ wyświetlacza: Wyświetlacz podświetlany 2 × 16-znakowy
088L3415
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 178.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Głębokość [mm] | 76 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Klasa IP elementu | 20 |
| Kompatybilny system ramek | Nie |
| Material Description | GX850M ACP 208-600V |
| Mocowanie DIN | Tak |
| Monitorowanie awarii czujnika | Tak |
| Napięcie zasilania [V] AC | 120 V |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 15 A |
| Opis | GX850M ACP 208-600V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 3.00 W |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | GX thermostat |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Szerokość [mm] | 76.00 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ czujnika | Grunt |
| Typ produktu | GX controller |
| Typ wskaźnika | LED |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz podświetlany 2 × 16-znakowy |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wysokość [mm] | 178 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Zasilanie bateryjne | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.96 Kilogram |
| Masa netto | 5.96 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466148907 |
| Proposition 65 | Cancer |