Termostat DS-5, Typ czujnika: NTC
088L3046
Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
088L3046
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ground ice and snow melting |
| CE mark | No |
| Certyfikaty, aprobaty | c CSA us |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Firma certyfikacyjna | C CSA US |
| Głębokość [cale] | 2.75 in |
| Głębokość [mm] | 70 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Histereza (+/-) | 0.20 |
| Klasa IP elementu | 44 |
| Kolor | Biały |
| Material Description | DS-5C Rain/Snow Sensor Controller |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 120 V |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 60 A(2x30A)@277V |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Opis | Sterownik czujnika deszczu/śniegu DS-5C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | Termostat DS-5 |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Szerokość [cale] | 7.00 in |
| Szerokość [mm] | 178.00 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | -40 °F |
| Typ czujnika | NTC |
| Typ produktu | GX controller |
| Typ wskaźnika | LED |
| Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wysokość [cale] | 4.75 in |
| Wysokość [mm] | 121 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.242 Kilogram |
| Masa netto | 0.24 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825512341 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |