Termostat DS2, Typ czujnika: Grunt
088L3044
Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
088L3044
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ground ice and snow melting |
| CE mark | No |
| Certyfikaty, aprobaty | c CSA us |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Firma certyfikacyjna | C CSA US |
| Głębokość [cale] | 2.75 in |
| Głębokość [mm] | 70 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Klasa IP elementu | NEMA 3R |
| Kolor | Biały |
| Material Description | DS-2C Small System Automatic Controller |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 120 V |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 30 A@240V |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°F] | -40 °F |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Automatyczny regulator DS-2C do małych układów |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | Termostat DS2 |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Szerokość [cale] | 7.00 in |
| Szerokość [mm] | 178.00 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia [°F] [Max.] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia [°F] [Min.] | -40 °F |
| Typ czujnika | Grunt |
| Typ produktu | GX controller |
| Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wysokość [cale] | 4.75 in |
| Wysokość [mm] | 121 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.36 Kilogram |
| Masa netto | 1.36 Kilogram |
| Objętość | 5.234 Cubic decimeter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825511559 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |