Danfoss logo
ECtemp_TAI_0.5_088L0461

Termostaty, ECtemp TAI, Typ czujnika: NTC

088L0461

Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 38, Typ wyświetlacza: LCD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ecodesign class4
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość [mm]17 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Klasa IP elementu30
Material DescriptionDanfoss ECtemp TAI 0.5
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Obciążenie rezystancyjne maks [A]10 A
OpisECtemp TAI 0.5
Cecha
Wartość
Product line21
Produkt, opisECtemp TAI
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]81.00 mm
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]38 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaNTC
Typ produktuECtemp TAI
Typ regulacjiPI (Proportional Integral)
Typ wyświetlaczaLCD
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Wysokość [mm]84 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.18 Kilogram
Masa netto0.06 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.556 Liter
EAN/UPC5703466249543