Termostaty, ECtemp Smart, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga
088L1143
Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: ECtemp Smart
088L1143
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplikacja | Floor heating |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | CEEACIntertek Semko |
| Głębokość [mm] | 44 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 110 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| Histereza (+/-) | 0.20 |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP elementu | 21 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | Czarny RAL 9005 |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Black |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 45 °C |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] | 35 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.] | 20 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.] | 10 °C |
| Opis | ECtemp Smart, czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.40 W |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | ECtemp Smart |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Przekrój żyłymaks [mm²] | 2 x 2.5 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość opakowania [mm] | 108 mm |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 30 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ czujnika | Pomieszczenie + podłoga |
| Typ produktu | ECtemp Smart |
| Typ regulacji | PWM |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Weight per battery | 0 g |
| Wysokość [mm] | 85 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 84 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.267 Kilogram |
| Masa netto | 0.264 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239698 |