Danfoss logo
ECtemp Smart polsr white L

Termostaty, Danfoss ECtemp Smart, śnieżnobiały, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

088L1140

Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: ECtemp Smart

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaCEEACIntertek Semko
Głębokość [mm]44 mm
Głębokość opakowania [mm]110 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]5
Histereza (+/-)0.20
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu21
Klasa oprogramowaniaA
KolorBiały RAL 9016
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Polar White
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.]45 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.]5 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.]35 °C
Cecha
Wartość
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.]20 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.]10 °C
OpisECtemp Smart, śnieżnobiały
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.40 W
Product line21
Produkt, opisDanfoss ECtemp Smart, śnieżnobiały
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesNo
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość opakowania [mm]108 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuECtemp Smart
Typ regulacjiPWM
Typ wyświetlaczaEkran dotykowy
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type5-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Weight per battery0 g
Wysokość [mm]85 mm
Wysokość opakowania [mm]84 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.267 Kilogram
Masa netto0.264 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.998 Liter
EAN/UPC5703466239667