Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

Termostaty, ECtemp Next Plus, Typ czujnika: Podłoga

088L0129

Typ wyświetlacza: LCD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Modbus
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
OpisDanfoss ECtemp Next Modbus
Product line21
Produkt, opisECtemp Next Plus
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP dossier product nameHailin sourced thermostats
Typ czujnikaPodłoga
Typ produktuECtemp Next Plus
Typ wyświetlaczaLCD
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak
Zasilanie bateryjneTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.306 Kilogram
Masa netto0.296 Kilogram
Objętość0.001 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466241790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm