Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

Termostaty, ECtemp Next Plus HW, Typ czujnika: NTC

088L0127

Typ wyświetlacza: LCD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość [mm]16 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa IP termostatu30
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionECtemp Next Plus HW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]250 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]85 V
Cecha
Wartość
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.]65 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.]35 °C
OpisECtemp Next Plus HW
Product line21
Produkt, opisECtemp Next Plus HW
Przekaźnikjednobiegunowy
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-10 °C
Typ czujnikaNTC
Typ produktuECtemp Next Plus
Typ regulacjiHistereza
Typ wyświetlaczaLCD
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Weight per battery1 g
Wysokość [mm]86 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.188 Kilogram
Masa netto0.188 Kilogram
Objętość0.626 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466243824
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens