Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostaty, ECtemp Next Plus, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

088L0121

Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: LCD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Firma certyfikacyjnaEAC
Głębokość [mm]16 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa IP termostatu30
Klasa oprogramowaniaA
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Plus
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]250 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]85 V
Obciążenie impedancyjnemax 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.]45 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.]5 °C
Cecha
Wartość
OpisECtemp Next Plus
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.50 W
Product line21
Produkt, opisECtemp Next Plus
Przekaźnikjednobiegunowy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP dossier product nameHailin sourced thermostats
Stopień zanieczyszczenia2
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]60 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-10 °C
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuECtemp Next Plus
Typ regulacjiHistereza
Typ wyświetlaczaLCD
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Weight per battery1 g
Wysokość [mm]86 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zasilanie bateryjneTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.306 Kilogram
Masa netto0.296 Kilogram
Objętość1.131 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm