Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostaty, ECtemp Next Plus, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

088L0120

Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: LCD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AplikacjaFloor heating
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość [mm]16 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa IP termostatu30
Klasa oprogramowaniaA
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Cecha
Wartość
Obciążenie impedancyjnemax 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
OpisDanfoss ECtemp Next
Product line21
Produkt, opisECtemp Next Plus
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP dossier product nameHailin sourced thermostats
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]60 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuECtemp Next Plus
Typ wyświetlaczaLCD
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Weight per battery1 g
Wysokość [mm]86 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.8 Kilogram
Masa netto0.792 Kilogram
Objętość0.001 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466233962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm