Danfoss logo

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Klasa IP elementu20
Klasa IP termostatu20
KolorCzarny
Kompatybilny system ramekNie
Kompatybilny typ obcego czujnikaTak
Material DescriptionECtemp ECO Heat, black
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]250 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]85 V
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
OpisECtemp ECO Heat, black
Product line21
Szerokość [mm]86.00 mm
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuECtemp ECO Heat
Typ regulacjiHistereza
Typ wyświetlaczaLED
Warranty type2-year product warranty
Wysokość [mm]86 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto251 Gram
Masa netto204 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.595 Liter
EAN/UPC5703466252185