Danfoss logo
EFIT850_088L0449_L

Termostaty, ECtemp 850, Typ czujnika: bez czujnika

088L0449

Typ wyświetlacza: Wyświetlacz podświetlany 2 × 16-znakowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość [mm]53 mm
Głębokość opakowania [mm]280 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu20
KolorBiały RAL 9010
Kompatybilny system ramekNie
Material DescriptionECtemp 850 IV Latin with PSU
Mocowanie DINTak
Monitorowanie awarii czujnikaTak
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]15 A
Cecha
Wartość
OpisECtemp 850 z zasilaczem
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]3.00 W
Product line21
Przekaźnikjednobiegunowy
SCIP dossier no.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dossier product name"Temperature controller for and and snow melting systems"
Szerokość [mm]23.50 mm
Szerokość opakowania [mm]232 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikabez czujnika
Typ produktuECtemp 850
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaWyświetlacz podświetlany 2 × 16-znakowy
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]86 mm
Wysokość opakowania [mm]72 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Tak
Zasilanie bateryjneNie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.688 Kilogram
Masa netto0.653 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość4.508 Liter
EAN/UPC5703466130391