Termostaty, ECtemp 531, Typ czujnika: Pomieszczenie
088L0034
Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
088L0034
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Firma certyfikacyjna | NEMKO |
| Głębokość [mm] | 36 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 140 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Histereza (+/-) | 0.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP elementu | 31 |
| Kolor | Biały RAL 9010 |
| Material Description | EFET 531 WE ELKO |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Nastawa skali | 5 - 35ºC |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 15 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Opis | ECtemp 531 |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.25 W |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | ECtemp 531 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przekaźnik | dwubiegunowy |
| Przekrój żyłymaks [mm²] | 2 x 2.5 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość [mm] | 85.00 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 95 mm |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 30 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ czujnika | Pomieszczenie |
| Typ produktu | Termostat ECtemp serii 53x |
| Typ regulacji | Histereza |
| Typ wskaźnika | LED |
| Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wysokość [mm] | 85 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 85 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Nie |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.24 Kilogram |
| Masa netto | 0.17 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.761 Liter |
| EAN/UPC | 5703466128992 |