Danfoss logo
EFET530 088L0033

Termostaty, ECtemp 530, Typ czujnika: Podłoga

088L0033

Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaNEMKO
Głębokość [mm]36 mm
Głębokość opakowania [mm]140 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Histereza (+/-)0.40
Klasa IP elementu31
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionECtemp 530 ELKO
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nastawa skali0 - 6
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]15 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
OpisECtemp 530
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.25 W
Product line21
Cecha
Wartość
Produkt, opisECtemp 530
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesNo
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]85.00 mm
Szerokość opakowania [mm]95 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaPodłoga
Typ produktuTermostat ECtemp serii 53x
Typ regulacjiHistereza
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]85 mm
Wysokość opakowania [mm]85 mm
Wyświetlacz (Tak/Nie)Nie
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.226 Kilogram
Masa netto0.149 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.753 Liter
EAN/UPC5703466128985