Termostaty, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0468
Zakres nastawy temperatury [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: LCD
088L0468
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Aplikacja | Floor heating |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Głębokość [mm] | 13 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP termostatu | 30 |
| Kolor | Biały RAL 9016 |
| Material Description | EFIT-440 CN, |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Opis | ECtemp 440 CN |
| Product line | 21 |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ produktu | ECtemp 440 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| UL mark | No |
| Wysokość [mm] | 86 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Tak |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 35 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.275 Kilogram |
| Masa netto | 0.27 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466202760 |