Danfoss logo
EFET330_088L0444_R

Termostaty, ECtemp 330, Typ czujnika: Przewód

088L0444

Zakres nastawy temperatury [°C]: -10 - 10, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaNEMKO
Głębokość [mm]58 mm
Głębokość opakowania [mm]140 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Histereza (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu20
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionEFET-330, -10>C-+10>CDINrail, sensor cab
Mocowanie DINTak
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nastawa skali-10 +10ºC
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
OpisECtemp 330 -10<>+10°
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.25 W
Cecha
Wartość
Product line21
Produkt, opisECtemp 330
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesNo
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]36.00 mm
Szerokość opakowania [mm]95 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaPrzewód
Typ produktuTermostat ECtemp serii 330
Typ regulacjiHistereza
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]86 mm
Wysokość opakowania [mm]85 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]10 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]-10 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.3 Kilogram
Masa netto0.18 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.761 Liter
EAN/UPC5703466130346