Danfoss logo
EFET316_088L0443_L

Termostaty, ECtemp 316, Typ czujnika: Przewód

088L0443

Zakres nastawy temperatury [°C]: -10 - 50, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Firma certyfikacyjnaNEMKO
Głębokość [mm]58 mm
Głębokość opakowania [mm]140 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Histereza (+/-) [Max.]6.00
Histereza (+/-) [Min.]0.20
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu20
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionEFET-316, -10>C-+50>CDINrail, sensor cab
Mocowanie DINTak
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nastawa skali-10 +50ºC
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Obniżanie w okresie ekonomicznym [°C] [Max.]8 °C
Obniżanie w okresie ekonomicznym [°C] [Min.]0 °C
Cecha
Wartość
OpisECtemp 316 -10<>+50°
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]0.25 W
Product line21
Produkt, opisECtemp 316
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesNo
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]36.00 mm
Szerokość opakowania [mm]95 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]45 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaPrzewód
Typ produktuECtemp 316
Typ regulacjiHistereza
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]86 mm
Wysokość opakowania [mm]85 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]50 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]-10 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.228 Kilogram
Masa netto0.228 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.761 Liter
EAN/UPC5703466130339