Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Termostaty, Typ czujnika: Pomieszczenie + podłoga

088L0032

Temperatura – pomieszczenie [°C]: 5 - 35, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaNEMKO
Głębokość [mm]36 mm
Głębokość opakowania [mm]90 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Histereza (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu30
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nastawa skali0 - 6
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]16 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
OpisECtemp 132
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]5.00 W
Cecha
Wartość
Product line21
Produkt, opisECtemp 132
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]82.00 mm
Szerokość opakowania [mm]89 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]50 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]20 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.]35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaPomieszczenie + podłoga
Typ produktuTermostat ECtemp serii 13x
Typ regulacjiHistereza
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]82 mm
Wysokość opakowania [mm]93 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.186 Kilogram
Masa netto0.186 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738