Danfoss logo
DanfossReflect - 088L0097

Płyty izolacyjne z folią AL100 płyt 50m²

088L0097

Application: Floor heating
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: ECcell

Rekomendowany zamiennik: 140F1132

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]1.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość opakowania [mm]1200 mm
Grubość [mm]13.00 mm
Grupa produktówInne produkty grzewcze
Material DescriptionDanfoss Reflect 50m² 100 plates
Cecha
Wartość
OpisPłyty izolacyjne z folią AL100 płyt 50m²
Product line21
Szerokość [mm]50.00 mm
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Temperatura pracy [°C] [Max.]80 °C
Typ produktuECcell
UL markNo
UNSPSC CODE30141500
Warranty type10-year product warranty
Wysokość opakowania [mm]1300 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto174.4 Kilogram
Masa netto135 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1440 Liter
EAN/UPC5703466173589