Płyty izolacyjne z folią AL10 płyt 5m²
088L0076
Application: Floor heating
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: ECcell
Rekomendowany zamiennik: 140F1130
088L0076
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Floor heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 1.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Głębokość opakowania [mm] | 1200 mm |
| Grubość [mm] | 13.00 mm |
| Grupa produktów | Inne produkty grzewcze |
| Material Description | Reflect insulation plates 10 plts 5m² |
| Opis | Płyty izolacyjne z folią AL10 płyt 5m² |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | Płyty izolacyjne z folią aluminiową10 |
| Szerokość [mm] | 50.00 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 80 °C |
| Typ produktu | ECcell |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
| Wysokość opakowania [mm] | 1300 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.8 Kilogram |
| Masa netto | 11.7 Kilogram |
| Objętość | 85.54 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228104 |
| Proposition 65 | Cancer |