Maty grzejne, Veria QM 150, 7.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230, 1050 W
189B0176
Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO
189B0176
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [m] | 14.00 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 2.3 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grubość [mm] | 3.50 mm |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 12 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Żółty |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 1 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obszar pokrycia [m²] | 7.00 m² |
| Opis | Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO |
| Powłoka zewnętrzna | PVDF |
| Product line | 21 |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.0 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Szerokość maty [m] | 0.5 m |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 120 °C |
| Typ produktu | Veria QM 150 |
| Typ przewodu zasilającego | DTWB |
| UL mark | No |
| Wydajność cieplna [W] | 1050 W |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 600 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 120 N |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.47 Kilogram |
| Masa netto | 3.435 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206898 |