Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Maty grzejne, Veria QM 150, 2.50 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230, 375 W

189B0164

Veria QM 150 375W 230V 2,5m², 2C GLO

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]5.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]2.3 m
EU RoHS complianceYes
Grubość [mm]3.5 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]12
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejŻółty
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym1
Cecha
Wartość
Material DescriptionVeria QM 150 375W 230V 2,5m², 2C GLO
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]2.50 m²
OpisVeria QM 150 375W 230V 2,5m², 2C GLO
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Szerokość maty [m]0.5 m
Temperatura pracy [°C] [Max.]120 °C
Typ produktuVeria QM 150
Typ przewodu zasilającegoDTWB
UL markNo
Wydajność cieplna [W]375 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.784 Kilogram
Masa netto1.784 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.825 Liter
EAN/UPC5703466206836