Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Maty grzejne, ECdry, 100 W/m², 4.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

088L0148

Typ kabla: Jednożyłowy, Szerokość maty [m]: 1, Długość maty [m]: 4
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Maty grzejne

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]4.00 m
Docinane na długośćNie
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Grubość [mm]8.00 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]5
In scope of WEEEYes
Izolacyjność akustyczna [dB]17 dB
Klasa IP elementuIPX7
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 340W 230V 4m²
Materiał izolacyjnyPianka PP
Cecha
Wartość
Moc maty [W/m²]100 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]10.0 A
Obszar pokrycia [m²]4.00 m²
OpisECdry 100 340W 230V 4m²
Opór cieplny [W/m² K]8 Btu/h-ft²Â°F
Product line21
Produkt, opisECdry 100
Przewód zasilającyNie
Rezystancja kabla [Ohm]156.0000 Ohm
Szerokość [mm]100.00 mm
Szerokość maty [m]1.0 m
Typ kablaJednożyłowy
Typ produktuECdry
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type5-year product warranty
Wydajność cieplna [W]340 W
Wysokość zabudowy [mm] [Min.]8 mm
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.1 Kilogram
Masa netto6.039 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość65.625 Liter
EAN/UPC5703466240465