Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Maty grzejne, LXmat, 12 W/ft², 35 ft², Napięcie zasilania [V] AC: 240

088L3175

Typ kabla: Dwużyłowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyc CSA us
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [stopy]17.5 ft
Długość przewodu zasilającego [stopy]13.0 ft
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Firma certyfikacyjnaC CSA US
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionLX Mat 240V, 35 Sq. Ft., 420W
Moc maty [W/stopa²]12 W/ft²
Napięcie zasilania [V] AC240 V
Natężenie [A] [Max.]1.8 A
Cecha
Wartość
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Obszar pokrycia [stopy kw]35 ft²
Odporność na promieniowanie UVNie
Ograniczona palnośćTak
OpisLX Mat 240V, 35 Sq. Ft., 420W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Produkt, opisLX Mat
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]136.0000 Ohm
Średnica kabla [cale]0.19 in
Szerokość maty [ft]2.0 ft
Temperatura dla wyłączonego kabla [°F] [Max.]212 °F
Temperatura montażu [°F]23 °F
Temperatura pracy [°F] [Max.]149 °F
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuLXmat
Typ przewodu zasilającegoDTWB
UL markNo
Wydajność cieplna [W]420 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.29 Kilogram
Masa netto2.267 Kilogram
Objętość22.739 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466140307
Proposition 65Cancer