Maty grzejne, LXmat, 12 W/ft², 25 ft², Napięcie zasilania [V] AC: 120
088L3153
Typ kabla: Dwużyłowy
088L3153
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | No |
| Aplikacja | Floor heating |
| Bezołowiowy | Tak |
| CE mark | No |
| Certyfikaty, aprobaty | c CSA us |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [stopy] | 12.5 ft |
| Długość przewodu zasilającego [stopy] | 13.0 ft |
| Ekran kabla | Folia aluminiowa100% |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Firma certyfikacyjna | C CSA US |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
| Material Description | LX Mat 120V 300W 25Sq. Ft. |
| Moc maty [W/stopa²] | 12 W/ft² |
| Napięcie zasilania [V] AC | 120 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 2.5 A |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Obszar pokrycia [stopy kw] | 25 ft² |
| Odporność na promieniowanie UV | Nie |
| Ograniczona palność | Tak |
| Opis | LX Mat 120V, 25 Sq. Ft., 300W |
| Powłoka zewnętrzna | PVC |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | LX Mat |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.0 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 48.0000 Ohm |
| Średnica kabla [cale] | 0.19 in |
| Szerokość maty [ft] | 2.0 ft |
| Temperatura dla wyłączonego kabla [°F] [Max.] | 212 °F |
| Temperatura montażu [°F] | 23 °F |
| Temperatura pracy [°F] [Max.] | 149 °F |
| Typ kabla | Dwużyłowy |
| Typ produktu | LXmat |
| Typ przewodu zasilającego | DTWB |
| UL mark | No |
| Wydajność cieplna [W] | 300 W |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 600 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 120 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.741 Kilogram |
| Masa netto | 1.724 Kilogram |
| Objętość | 12.825 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140161 |
| Proposition 65 | Cancer |