Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Maty grzejne, GXmat, 37 W/ft², 40 ft², Napięcie zasilania [V] AC: 240

088L3301

Typ kabla: Dwużyłowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaGround ice and snow melting
BezołowiowyTak
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyE543796
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [stopy]20.0 ft
Długość przewodu zasilającego [stopy]19.6 ft
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Firma certyfikacyjnaUL LLC
Głębokość opakowania [mm]578 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionGX Mat 240V, 20 Ft., 40 Sq. Ft., 1475W
Moc maty [W/stopa²]37 W/ft²
Napięcie zasilania [V] AC240 V
Natężenie [A] [Max.]6.2 A
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Cecha
Wartość
Obszar pokrycia [stopy kw]40 ft²
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisGX Mat 240V, 20 Ft., 40 Sq. Ft., 1480W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Produkt, opisGX Mat
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]38.9000 Ohm
Średnica kabla [cale]0.25 in
Szerokość maty [ft]2.0 ft
Szerokość opakowania [mm]600 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°F] [Max.]220 °F
Temperatura montażu [°F]23 °F
Temperatura pracy [°F] [Max.]149 °F
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuGXmat
Typ przewodu zasilającegoAWG14
UL markYes
Wydajność cieplna [W]1475 W
WypełniaczPEX
Wysokość opakowania [mm]800 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]2000 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.921 Kilogram
Masa netto3.882 Kilogram
Objętość74.851 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466175668
Proposition 65Cancer