Maty grzejne, GXmat, 50 W/ft², 100 ft², Napięcie zasilania [V] AC: 480
088L3278
Typ kabla: Dwużyłowy
088L3278
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | No |
| Aplikacja | Ground ice and snow melting |
| Bezołowiowy | Tak |
| CE mark | No |
| Certyfikaty, aprobaty | E543796 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [stopy] | 50.0 ft |
| Długość przewodu zasilającego [stopy] | 19.6 ft |
| Ekran kabla | Folia aluminiowa100% |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Firma certyfikacyjna | UL LLC |
| Głębokość opakowania [mm] | 165 mm |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
| Material Description | GX Mat 480V, 50 Ft. 100Sq. Ft. 5045W |
| Moc maty [W/stopa²] | 50 W/ft² |
| Napięcie zasilania [V] AC | 480 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 10.4 A |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obszar pokrycia [stopy kw] | 100 ft² |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Ograniczona palność | Tak |
| Opis | GX Mat 480V, 50 Ft. 100Sq. Ft. 5040W |
| Powłoka zewnętrzna | PVC |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | GX Mat |
| Przewód zasilający | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 45.7000 Ohm |
| Średnica kabla [cale] | 0.25 in |
| Szerokość maty [ft] | 2.0 ft |
| Szerokość opakowania [mm] | 105 mm |
| Temperatura dla wyłączonego kabla [°F] [Max.] | 220 °F |
| Temperatura montażu [°F] | 23 °F |
| Temperatura pracy [°F] [Max.] | 149 °F |
| Typ kabla | Dwużyłowy |
| Typ produktu | GXmat |
| Typ przewodu zasilającego | AWG 16 |
| UL mark | Yes |
| Wydajność cieplna [W] | 5045 W |
| Wypełniacz | PEX |
| Wysokość opakowania [mm] | 330 mm |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 2000 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 120 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 8.871 Kilogram |
| Masa netto | 8.782 Kilogram |
| Objętość | 74.851 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466159170 |
| Proposition 65 | Cancer |