Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Maty grzejne, GXmat, 50 W/ft², 70 ft², Napięcie zasilania [V] AC: 208

088L3231

Typ kabla: Dwużyłowy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaGround ice and snow melting
BezołowiowyTak
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyE543796
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [stopy]35.0 ft
Długość przewodu zasilającego [stopy]19.6 ft
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Firma certyfikacyjnaUL LLC
Głębokość opakowania [mm]90 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionGX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3415W
Moc maty [W/stopa²]50 W/ft²
Napięcie zasilania [V] AC208 V
Natężenie [A] [Max.]16.4 A
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Cecha
Wartość
Obszar pokrycia [stopy kw]70 ft²
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisGX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3400W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Produkt, opisGX Mat
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]12.7000 Ohm
Średnica kabla [cale]0.25 in
Szerokość maty [ft]2.0 ft
Szerokość opakowania [mm]105 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°F] [Max.]220 °F
Temperatura montażu [°F]23 °F
Temperatura pracy [°F] [Max.]149 °F
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuGXmat
Typ przewodu zasilającegoAWG12
UL markYes
Wydajność cieplna [W]3415 W
WypełniaczPEX
Wysokość opakowania [mm]330 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]2000 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.936 Kilogram
Masa netto6.867 Kilogram
Objętość74.851 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466149423
Proposition 65Cancer