Danfoss logo
ECsafe100T

Maty grzejne, ECsnow 300T, 300 W/m², 7.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

088L6500

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 14

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaGround ice and snow meltingRoof frost protection
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]14.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]10.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Głębokość opakowania [mm]460 mm
Grubość [mm]7.00 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionECsnow 300T 7 m² 0,5x14m 230V
Moc maty [W/m²]300 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]7.00 m²
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisECsnow 300T 7m² 230V 2020W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]26.2000 Ohm
Średnica kabla [mm]7.0 mm
Szerokość maty [m]0.5 m
Szerokość opakowania [mm]250 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECsnow 300T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]2020 W
Wysokość opakowania [mm]250 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>300 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.35 Kilogram
Masa netto5.297 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość28.75 Liter
EAN/UPC5703466246351