Danfoss logo
ECsnow 250T

Maty grzejne, ECsnow 250T, 250 W/m², 8.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 400

088L6485

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 10.6
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: ECsnow

Rekomendowany zamiennik: 83902059

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaGround ice and snow meltingRoof frost protection
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]10.60 m
Długość przewodu zasilającego [m]10.0 m
Ekran kablaOplot miedziany
EU RoHS complianceYes
Głębokość opakowania [mm]180 mm
Grubość [mm]7.00 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionECsnow 250T 8m² 400V 1890W
Moc maty [W/m²]250 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC400 V
Cecha
Wartość
Obszar pokrycia [m²]8.00 m²
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisECsnow 250T 8m² 400V 1890W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyNie
Rezystancja kabla [Ohm]84.6000 Ohm
Średnica kabla [mm]7.0 mm
Szerokość maty [m]0.8 m
Szerokość opakowania [mm]180 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECsnow 250T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
Wydajność cieplna [W]1890 W
Wysokość opakowania [mm]680 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>300 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.94 Kilogram
Masa netto5.881 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość28 Liter
EAN/UPC5703466248010