Maty grzejne, ECsnow 250T, 250 W/m², 3.90 m², Napięcie zasilania [V] AC: 400
088L6484
Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 5.2
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: ECsnow
Rekomendowany zamiennik: 83902053
088L6484
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | No |
| Aplikacja | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Bezołowiowy | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [m] | 5.20 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 10.0 m |
| Ekran kabla | Oplot miedziany |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Głębokość opakowania [mm] | 180 mm |
| Grubość [mm] | 7.00 mm |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
| Material Description | ECsnow 250T 3,9m² 400V 970W |
| Moc maty [W/m²] | 250 W/m² |
| Napięcie zasilania [V] AC | 400 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obszar pokrycia [m²] | 3.90 m² |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Ograniczona palność | Tak |
| Opis | ECsnow 250T 3,9m² 400V 970W |
| Powłoka zewnętrzna | PVC |
| Product line | 21 |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.5 mm² |
| Przewód zasilający | Nie |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 164.7000 Ohm |
| Średnica kabla [mm] | 7.0 mm |
| Szerokość maty [m] | 0.8 m |
| Szerokość opakowania [mm] | 180 mm |
| Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
| Typ kabla | Dwużyłowy |
| Typ produktu | ECsnow 250T |
| Typ przewodu zasilającego | DTCL |
| UL mark | No |
| Wydajność cieplna [W] | 970 W |
| Wysokość opakowania [mm] | 680 mm |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | >1500 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | >300 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.13 Kilogram |
| Masa netto | 4.089 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 28 Liter |
| EAN/UPC | 5703466248003 |