Danfoss logo
ECsafe100T

Maty grzejne, ECsafe 100T, 100 W/m², 30.60 m², Napięcie zasilania [V] AC: 400

088L6475

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 1, Długość maty [m]: 30.5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]30.50 m
Długość przewodu zasilającego [m]10.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Grubość [mm]6.90 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaXLPE
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionECsafe 100T 30,6m² 400V 3050W
Moc maty [W/m²]100 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC400 V
Cecha
Wartość
Obszar pokrycia [m²]30.60 m²
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisECsafe 100T 30,6m² 400V 3050W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]52.6000 Ohm
Średnica kabla [mm]6.9 mm
Szerokość maty [m]1.0 m
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECsafe 100T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]3050 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>500 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.48 Kilogram
Masa netto12.48 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość106.352 Liter
EAN/UPC5703466246290